tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 115 mm, pièces de forme
Mode de livraison : Base et couvercle séparés
Longueur de livraison : 2000 mm
Matériau :
Base et couvercle : PVC
Pièces de forme : PC/ABS sans halogène
Couleurs de livraison :
RAL 9016, blanc trafic
RAL 9010, blanc pur
RAL 9011, noir graphite
Couleur de la base : noir
Information :
- La base et le couvercle doivent être commandés séparément.
- Le cache pour boîtier doit être commandé séparément.
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.SL - Système de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SLH - Canaux à plinthes sans halogène, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 115 mm, pièces de forme
- Boîtiers d’appareils pour systèmes de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Kit LED pour canaux à plinthes et accessoires
- tehalit.EK - Canal d’angle, profilés et pièces de forme
- tehalit.SL - Canal de contournement pour portes, pièces de forme