SL2001151 et SL201152
Catégories
-
tehalit.SL - Système de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SLH - Canaux à plinthes sans halogène, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 115 mm, pièces de forme
- Boîtiers d’appareils pour systèmes de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Kit LED pour canaux à plinthes et accessoires
- tehalit.EK - Canal d’angle, profilés et pièces de forme
- tehalit.SL - Canal de contournement pour portes, pièces de forme