Boîtier avec prise 3x type 13, parallèle, sans protection enfants
Catégories
-
tehalit.SL - Système de canaux à plinthes
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 55 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec deux joints muraux, pièces de forme
- tehalit.SL – Canaux à plinthes hauteur 80 mm, avec plinthe pour moquette, pièces de forme
- tehalit.SLH - Canaux à plinthes sans halogène, hauteur 80 mm, pièces de forme
- tehalit.SL - Canaux à plinthes, hauteur 115 mm, pièces de forme
- Boîtiers d’appareils pour systèmes de canaux à plinthes
- Boîtier avec prise 3x type 12, parallèle, sans protection enfants
- Boîtier avec prise 3x type 12, 1x séparé, sans protection enfants
- Boîtier avec prise 3x type 13, parallèle, sans protection enfants
- Boîtier avec prise 3x type 13, 1x séparé, sans protection enfants
- Boîtier avec raccordement de données Cat. 5e, 2 inserts non blindés
- Boîtier avec raccordement de données Cat. 6, 2 inserts blindés
- Boîtier avec raccordement haut-parleur, 1 insert
- Boîtier avec raccordement haut-parleur, 2 inserts
- Boîtier vide pour appareil B kallysto (60x60)
- Boîtier universel pour appareils à encastrer, avec cache
- tehalit.SL - Kit LED pour canaux à plinthes et accessoires
- tehalit.EK - Canal d’angle, profilés et pièces de forme
- tehalit.SL - Canal de contournement pour portes, pièces de forme