RS design avec technique flex
- 2.0 m, 4x Cat.6, 5x T23
- sans socle
- profilé elliptique avec plastron pour plafond, gaine de 2 m et accessoires pour la mise à terre
- équipée d’un module précâblé doté de 5 prises T23 et de 4 prises données Cat.6 UTP, longueur du câble à partir du module : 6,5 m
Remarque
La longueur indiquée correspond à la longueur du profilé.
Catégories
-
Colonnes de raccordement plafond
- tehalit.DA - Colonnes de raccordement plafond DA 200, simple
- tehalit.DA - Colonnes de raccordement plafond DA 200, double
- Colonnette tehalit.RS design
- RS design avec technique à tension
- RS design avec technique flex
- Socle pour RS design avec technique flex
- Module pour RS design DES/DEF
- tehalit.DA – Accessoires pour colonnes de raccordement plafond DA 200, double
- Colonnettes de raccordement au sol
- Articles de bureau
- Systèmes de chemin de câbles
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Canaux de sol