Module pour RS design DES/DEF
- 4x Cat.6, 5x T23
- pour équiper la colonne d’un deuxième module ou comme remplacement
- doté de 5 prises T23 et de 4 prises données Cat.6 UTP longueur du câble : 6,5 m
- cordon de raccordement 3 x 2,5 mm2 sans prises
Catégories
-
Colonnes de raccordement plafond
- tehalit.DA - Colonnes de raccordement plafond DA 200, simple
- tehalit.DA - Colonnes de raccordement plafond DA 200, double
- Colonnette tehalit.RS design
- RS design avec technique à tension
- RS design avec technique flex
- Socle pour RS design avec technique flex
- Module pour RS design DES/DEF
- tehalit.DA – Accessoires pour colonnes de raccordement plafond DA 200, double
- Colonnettes de raccordement au sol
- Articles de bureau
- Systèmes de chemin de câbles
- Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
- Canaux de sol