Gaines flexibles
Gaines flexibles :
• Gaine plate, souple, pour le cheminement sur le sol
• Très robuste
Pour câbles :
8 x 3 x 1,5 mm2
Couleurs standard :
RAL 7035, gris clair
RAL 7021, anthracite
Matière : polyamide
- longueur étirée : 1 m
- 2 compartiments pour câbles courant fort/courant faible
- respect du rayon de courbure de 250 mm, adaptation à BR netway® inline ou à la station d’alimentation