Supports d'appareils pour 3 plaques de montage pour raccordement de données
- support d'appareils pour boîtier de raccordement pour double plancher VQ12, VR12 ou VR10 (central)
- pour loger 3 plaques de montage pour raccordement données ou médias
- dimensions : 46 x 75 x 225 mm (H x l x L)
- type de montage : encliquetable, avec verrouillage
- profondeur minimale d'encastrement : 70 mm pour évidement pour revêtement de sol 5 mm dans le couvercle du boîtier de raccordement
- profondeur minimale d'encastrement : 77 mm pour évidement pour revêtement de sol 12 mm dans le couvercle du boîtier de raccordement
- matière : PC/ABS sans halogène
- couleur de livraison : RAL 9011, noir graphite
Catégories
-
tehalit.GT-EG
- tehalit.GT-EG Supports d'appareils FLF
- tehalit.GT-EG Appareillages FLF
- tehalit.GT-EG Supports d'appareils en plastique pour plaques de montage
- Supports d'appareils pour 3 plaques de montage pour raccordement de données
- Supports d'appareils pour 2 plaques de montage pour raccordement de données
- Plaque de montage
- tehalit.GT-EG Plaques de montage en métal
- tehalit.GT-EG Plaques-supports CEE et prises à bride CEE