tehalit.GT-EG Supports d'appareils FLF
- Supports d'appareils en tôle galvanisée de 2 mm
- Les supports d'appareils s'encliquettent facilement dans les boîtiers de raccordement pour double plancher
- Les évidements FLF peuvent être équipés de modules Gr. I
- En supprimant la traverse de séparation entre deux évidements taille I, on dispose d'un évidement Gr. II FLF
- Autres plaques-supports sur demande
Matériau :
tôle d'acier galvanisé 1.5 mm
Catégories
-
tehalit.GT-EG
- tehalit.GT-EG Supports d'appareils FLF
- Plaque-support pour 10 FLF pour taille Q12 / R12
- Tôle de boîte de sol pour 6 FLF pour taille Q12 / R12
- Plaque-support pour 10 FLF pour taille R10
- Plaque-support pour 10 FLF pour taille E09
- Plaque-support pour 6 FLF pour taille E09
- laque-support pour 6 FLF pour taille Q06 / R06
- Tôle de boîte de sol pour 6 FLF pour taille Q06 / R06
- Support appar. maxi 14 × FLF t. I+II Q16
- Support appar. maxi 10 × FLF t. I+II Q06/R06
- tehalit.GT-EG Appareillages FLF
- tehalit.GT-EG Supports d'appareils en plastique pour plaques de montage
- tehalit.GT-EG Plaques de montage en métal
- tehalit.GT-EG Plaques-supports CEE et prises à bride CEE