Boîtier d'encastrement FLF
Catégories
-
tehalit.GT-EG
- tehalit.GT-EG Supports d'appareils FLF
- tehalit.GT-EG Appareillages FLF
- Boîtier d'encastrement FLF
- Prise FLF type 13 Gr. I
- Prise FLF type 13 Gr. I avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise FLF type 23 Gr. I
- Prise FLF type 23 Gr. I avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise FLF type 15 G r. II, 10 A 250 V~
- Prise FLF type 15 Gr. II avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Prise FLF type 25 Gr. II, 16 A 250 V~
- Prise FLF type 25 Gr. II avec connecteur de raccordement pour câble plat
- Cache Gr. I
- Cache Gr. II
- Set de montage pour inserts HMS RJ45 FLF Gr. I
- Inserts RJ45 pour set de montage HMS
- Prise TV/radio à large bande FLF Gr. I
- Prise de données radio-TV FLF Gr. I
- Prise FLF pour radio-TV et satellite Gr. I
- tehalit.GT-EG Supports d'appareils en plastique pour plaques de montage
- tehalit.GT-EG Plaques de montage en métal
- tehalit.GT-EG Plaques-supports CEE et prises à bride CEE