Poste extérieur vidéo
- poste extérieur vidéo comportant jusqu'à 24 boutons (1 bouton = 1 unité d'habitation (UH))
- outil de démontage (REH100X) compris dans la fourniture
- les boîtiers à montage encastré ou en saillie ne sont pas fournis avec le poste extérieur (Page 522)
- hauteur de montage recommandée de la caméra : 1,5 m
- relais sans potentiel intégré :
- pour portier (T/T)
- max. 24 V / 2 A
- durée du déverrouillage : 1 à 10 s.
Filtrer les produits
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Poste extérieur vidéo
- Poste extérieur vidéo avec affi chage d'état
- Poste extérieur audio
- Poste extérieur audio avec affi chage d'état
- Platine extérieure video avec lecteur d´empreinte
- Platine extérieure audio avec lecteur d´empreinte
- Lecteur d'empreintes digitales
- Boîtiers d'ecastrement pour elcom.one
- Boîtiers à montage en saillie pour elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres