Postes extérieurs vidéo elcom.home
Caractéristiques:
- aucune vis visible pour maisons individuelles et bi-famille
- Le kit comprend : poste extérieur, poste intérieur et composants système
- couleurs : blanc (RAL 9016) et anthracite (RAL 7021)
- variante à montage apparent ultra plate : 29,5 mm
- module combiné pour caméra et haut-parleur
- adressage automatique
- mise en service par 1 seule personne
Fonctionnalités:
- caméra couleur avec mode vision nocturne
- angle de la caméra : 82° horizontal – 58° vertical
- réglage manuel possible de l’orientation de la caméra, sans démontage
- entièrement pré-installée
- relais sans potentiel intégré pour le portier
- indice de protection : IP54
Matériau:
- matière synthétique
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres