Servomoteurs
Servomoteurs
Les servomoteurs thermiques pour chauff ages de sol (EK723 et EK724) sont des types conventionnels et n'ont pas de connexion de bus KNX. Afi n de pouvoir les intégrer dans le système KNX, il est possible de les commander avec TXA206C (230 V) ou TX206H (24 V).
Filtrer les produits
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch