Interrupteur crépusculaire 2 canaux jusqu’à 20 kLx
Eigenschaften:
- 2 separate Kanäle mit zwei Einstellbereichen
- Kaskadierbar mit EE202
- Handbedienung
- Testmodus ohne Verzögerung
- Drehregler zur Schwellwerteinstellung
- LED-Anzeige zur Zustandsanzeige
- Ein- und Ausschaltverzögerung: 30 sec
- Hysterese zum Ausschalten: 10%
- Bemessungsspannung: 230 V 50/60 Hz
- Ausgang: 2 Schliesser 16 A 250 V~
- Betriebsartenwahlschalter: Automatikbetrieb, Testbetrieb
- Pro Kanal: Schiebeschalter EIN, AUS, 2 bis 200 Lux, 200 bis 20 000 Lux
Aufbau- oder Einbaufühler (EE003, EE002) bitte separat bestellen
Filtrer les produits
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
-
Interrupteurs crépusculaires
- Interrupteurs crépusculaires
- Interrupteurs crépusculaires avec cellule photoélectrique apparente
- Interrupteurs crépusculaires avec cellule photoélectrique encastrée
- Cellule photoélectrique séparée, montage apparent
- Cellule photoélectrique séparée, montage encastré
- Interrupteur crépusculaire apparent
- Interrupteur crépusculaire 2 canaux jusqu’à 20 kLx
- Interrupteur crépusculaire 2 canaux jusqu’à 20 kLx "confort"
- Cellule photoélectrique pour EEN100
- Cellule photoélectrique pour EEN101
- Interrupteurs crépusculaires avec programmateur, programmateurs astronomiques
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch