Interrupteurs crépusculaires
Interrupteurs crépusculaires 2 canaux jusqu’à 20 kLx
La luminosité est captée par une cellule photoélectrique. Les circuits électriques raccordés à l’interrupteur crépusculaire sont enclenchés et déclenchés en fonction d’une valeur de consigne.
EE202
Modèle doté de deux modes opérationnels et dont le mode sélectionné s’applique aux deux canaux :
1. Automatique (mode 1, commutation)
Un poussoir de dérogation permet d’inverser l’éclairage jusqu’au signal inverse du mode automatique (exemple : préalablement éteint par le mode automatique, l’éclairage est à nouveau allumé par l’activation du poussoir, puis à nouveau éteint par le mode automatique).
2. Semi-automatique (mode 2, minuterie)
Si l’éclairage est allumé endehors d’une validation, il sera automatiquement éteint après une durée présélectionnée. Si l’allumage s’effectue durant une validation, il restera allumé jusqu’à ce qu’il soit à nouveau éteint par le mode automatique ou par une seconde pression du poussoir.
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
-
Interrupteurs crépusculaires
- Interrupteurs crépusculaires
- Interrupteurs crépusculaires avec cellule photoélectrique apparente
- Interrupteurs crépusculaires avec cellule photoélectrique encastrée
- Cellule photoélectrique séparée, montage apparent
- Cellule photoélectrique séparée, montage encastré
- Interrupteur crépusculaire apparent
- Interrupteur crépusculaire 2 canaux jusqu’à 20 kLx
- Interrupteur crépusculaire 2 canaux jusqu’à 20 kLx "confort"
- Cellule photoélectrique pour EEN100
- Cellule photoélectrique pour EEN101
- Interrupteurs crépusculaires avec programmateur, programmateurs astronomiques
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch