Télécommande IR
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
-
Détecteurs de mouvements et de présence
- Détecteurs de mouvement et de présence
- Détecteurs de mouvements IP55
- Détecteurs de mouvement de base 140°
- Détecteurs de mouvement de base 200°
- Détecteurs de mouvement de base 360°
- Accessoire de montage pour fixation dans les coins
- Accessoire de montage pour fixation au plafond
- Détecteurs de mouvements confort 220° / 220° - 360°
- Télécommande IR
- Accessoire de montage pour fixation dans les coins
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch