Détecteurs de mouvements IP55
Les détecteurs de mouvements extérieurs sont extrêmement robustes et procurent sécurité et confort.
Moins pour voir plus loin
Tout l'assortiment est équipé de lentilles de Fresnel qui assurent une précision élevée. De par leur
construction compacte, ces lentilles de Fresnel procurent une zone de détection plus importante et une concentration améliorée par rapport aux lentilles massives traditionnelles.
Montage facilité et fonctionnalités étendues
Le réglage de la temporisation et de la luminosité s'effectue directement sur l'appareil par des potentiomètres. L'angle de détection peut varier entre 140° et 360° selon les besoins et l'appareil de catégorie confort offre même une protection anti-reptation.
Détecteurs de mouvements de base
Avantageux et faciles à installer, les détecteurs de base blancs permettent de gérer des installations jusqu'à 10 A (1500 W). Les appareils sont disponibles avec les angles de détection suivants :
- détecteur de mouvements 140°
- détecteur de mouvements 200° pour façades
- détecteur de mouvements 360°
Diverses possibilités de montage :
- montage mural
- montage au plafond (avec accessoire EE82X et EE83X)
- montage angulaire avec accessoire pour tous détecteurs
Détecteur de mouvements confort
Disponibles en blanc, anthracite et aluminium pour des sollicitations élevées : la puissance
maximale atteint 16 A (2300 W). Grâce au contact sans potentiel, ces détecteurs peuvent être
également utilisés dans des installations tebis à basse tension.
- Détecteur de mouvements 220° pour les façades
- Détecteur de mouvements 220°-360° pour la détection locale (sous le détecteur)
La zone de détection peut être adaptée avec des obturateurs. La télécommande multifonctions
(accessoire) permet de gérer facilement et confortablement toutes les fonctions de ce détecteur de mouvements de pointe : temporisation, sensibilité, luminosité, angle de détection, test et forçage.
Ces appareils conviennent à un montage mural ou au plafond sans nécessiter d'accessoire. Des adaptateurs sont disponibles pour le montage angulaire.
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
-
Détecteurs de mouvements et de présence
- Détecteurs de mouvement et de présence
- Détecteurs de mouvements IP55
- Détecteurs de mouvement de base 140°
- Détecteurs de mouvement de base 200°
- Détecteurs de mouvement de base 360°
- Accessoire de montage pour fixation dans les coins
- Accessoire de montage pour fixation au plafond
- Détecteurs de mouvements confort 220° / 220° - 360°
- Télécommande IR
- Accessoire de montage pour fixation dans les coins
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch