Détecteur de mouvement 360° 20m Ø DALI-2 saillie
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
-
Détecteurs de mouvements et de présence
- Détecteurs de mouvement et de présence
- Détecteur de mouvement 360° 20m Ø DALI-2 semi-encastré
- Couvercle pour détecteur de mouvement PIR Mini 360° 10m (EER501CH, TXD501CH)
- Détecteur de mouvement 360° highbay DALI-2 saillie
- Détecteur de mouvement 360° highbay On/Off saillie
- Détecteur de mouvement 360° corridor DALI-2 saillie
- Détecteur de mouvement 360° corridor On/Off saillie
- Détecteur de mouvement 360° 20m Ø DALI-2 saillie
- Détecteur de mouvement 360° 20m Ø On/Off saillie
- Détecteur de mouvement 360° corridor DALI-2 semi-encastré
- Détecteur de mouvement 360° corridor On/Off semi-encastré
- Détecteur de mouvement 360° Mini 10m Ø On/Off semi-encastré
- Plaque de fix pur détecteur de mouvement 360° Mini 10m (EER501CH, TXD501CH)
- Détecteur de mouvement 360° 20m Ø On/Off semi-encastré
- Détecteur de mouvement 360° Mini 10m Ø On/Off encastré
- Détecteurs de mouvements IP55
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch