Le coffret vega offre de nombreux avantages.

En savoir plus
Coffret vega

Catalogue produits Hager

Nos produits les plus consultés

5
1
XVR111S - Borne de recharge witty one avec prise 6,5 m, T2, 11 kW<br/>
XVR111S
Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S + TIC + protection FR
2
KC350 - Pont de liaison,3pole,languette/phase,150mm
KC350
Pont de liaison, 3pole, languette/phase, 150mm
3
KF82A - Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
KF82A
Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
4
KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
KZ013
Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
5
CPA263E - Interrupteur différentiel 2P 63A 300mA type A S
CPA263E
Interrupteur différentiel 2P 63A 300mA type A S

Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous

Vidéos explicatives, FAQs, applications, outils, documentation et bien sûr, la possibilité de nous contacter !

Nous contacter

Newsletter Restez au courant !

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement des informations électroniques.

Enregistrez-vous !

Hager ReadyTravaillez plus vite, restez informé et obtenez de l'assistance, en un simple clic.



Découvrez Hager Ready
votre espace projet Hager