The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEVA431
    EAN
    3250610010112
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    Kit EVCS MID Monophasé XEVA431

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit EVCS MID Monophasé

    XEVA431

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      35 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA431
    PDF
    Rapport RoHS XEVA431
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA431 | Hager Belgique

      Image produit XEVA431

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA431 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA431

      Kit EVCS MID Monophasé

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image NOTICE XEVA431_433_FR_DE_EN | Hager Belgique

      NOTICE XEVA431_433_FR_DE_EN

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • Manuel

      Image Installation Manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Belgique

      Installation Manual XEVA431 / XEVA433

      Manuel sv-SE, nl-NL, it-IT 2023-10-19

      PDF
      6,10 MB
      Image Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Belgique

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manuel fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA330 - Carte de comptage optionnelle avec TC  3ph pour modulation dynamique
      XVA330
      Carte de comptage optionnelle avec TC 3ph pour modulation dynamique
    • 2
      XVA130 - Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
      XVA130
      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
    • 3
      XVA205 - Carte option TIC RF
      XVA205
      Carte option TIC RF
    • 4
      XVA310 - Carte de comptage optionnelle avec TC  1 ph pour modulation dynamique
      XVA310
      Carte de comptage optionnelle avec TC 1 ph pour modulation dynamique
    • 5
      XEVA714 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique