The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEVA310
    EAN
    4012740990134
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires pour borne de charge

    EVCS accessoire Lot stickers IP (face avant) (libre, RFID, App, QR Code) XEVA310

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    EVCS accessoire Lot stickers IP (face avant) (libre, RFID, App, QR Code)

    XEVA310

    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH XEVA310
    PDF
    Hager Rapport RoHS XEVA310
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA310 | Hager Belgique

      Image produit XEVA310

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA310 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA310

      EVCS accessoire Lot stickers IP (face avant) (libre, RFID, App, QR Code)

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XEVA714 - Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
    • 2
      XEVA116 - EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle
      XEVA116
      EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle
    • 3
      TRPS220 - Passerelle P1 pour EVCS
      TRPS220
      Passerelle P1 pour EVCS
    • 4
      XVA245 - Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
      XVA245
      Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
    • 5
      XEVA431 - Kit EVCS MID Monophasé
      XEVA431
      Kit EVCS MID Monophasé

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique