The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Modules d'en­trées exté­rieurs
    • WNT954
    EAN
    3250617178822
    Conditionnement
    10 Pièces
    Outils de-DE 2025-11-13
    • Modules d'en­trées exté­rieurs

    2 touches Cubyko KNX à voyants coloris Gris WNT954

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    2 touches Cubyko KNX à voyants coloris Gris

    WNT954

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WNA681
    WNA681
    cubyko Boîte simple vide associable gris IP55
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 13 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WNA697

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V

      0,00 €  / *
    • WNA403B

      Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA408

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA408B

      Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

      0,00 €  / *
    • WNA402

      Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA403

      Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA401

      Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

      0,00 €  / *
    • WNA698

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

      0,00 €  / *
    • WNT304

      Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55

      0,00 €  / *
    • WNT332

      Double poussoir Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55

      0,00 €  / *
    • WNA699

      Collerette double lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

      0,00 €  / *
    • WNA695

      Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko

      0,00 €  / *
    • WNA696

      Collerette lumineuse à LED blanches 12/24V cubyko

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche double
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Matières
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      27 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Ferme­ture à baïon­nette
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Oui
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP plus élevée
      IP55 avec couvercle fermé
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      ‌Élé­ment de base avec touche
    • Gammes compa­tibles
      Hager cubyko

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WNT954
    PDF
    Hager Rapport RoHS WNT954
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNT954 | Hager Belgique

      Image produit WNT954

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNT954 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WNT954

      2 touches Cubyko KNX à voyants coloris Gris

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNT944B - 2 touches KNX cubyko blanc
      WNT944B
      2 touches KNX cubyko blanc
    • 2
      WNT902 - 1 touche KNX cubyko gris
      WNT902
      1 touche KNX cubyko gris
    • 3
      WNT942 - 1 touche KNX pour volet roulant cubyko gris
      WNT942
      1 touche KNX pour volet roulant cubyko gris
    • 4
      WNT912 - 1 touche KNX à voyant cubyko gris
      WNT912
      1 touche KNX à voyant cubyko gris
    • 5
      WNT932 - 1 touche KNX pour éclairage cubyko gris
      WNT932
      1 touche KNX pour éclairage cubyko gris

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique