Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55 WNT304
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (47)Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Montage surMontage encastré, En saillie
-
Température de service-40 - 30 °C
-
Courant absorbé bus (transfert de données)10 mA
-
Type de connection / priseBorne à ressort
-
Avec thermostat d´ambianceNon
-
Profondeur de montage22 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
Hauteur44 mm
-
Largeur45,70 mm
-
Profondeur40,50 mm
-
Nombre de points d'exploitation4
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurGris
-
Code RAL7011, 7035
-
MatièreDuroplastique
-
Finition de la surfaceMat
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Avec écran d'affichageNon
-
Système busKNX
-
FunctionFonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
-
Mode d'installationMontage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-
Raccordement bus incl.Non
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNT304
Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WNT3xxx - Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe x touches (DE-EN, 2016-11)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Notice d'instruction pour WNT3xxx - Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe x touches (FR-IT, 2016-11)
Guide d'installation fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB
Notice d'instruction pour WNT3xxx - Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe x touches (NL-DK, 2016-11)
Guide d'installation da-DK, nl-NL 2016-12-19
PDF798,17 kB -
Manuel
Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Base de données des produits KNX
ETS Database for WNT3XX
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (EN, 2016-12)
Guide d'application en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (EN, 2017-04)
Guide d'application en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (FR, 2016-12)
Guide d'application fr-FR 2022-02-22
PDF2,34 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (FR, 2017-04)
Guide d'application fr-FR 2015-02-09
PDF2,38 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (IT, 2016-12)
Guide d'application nl-NL 2022-02-22
PDF2,34 MB
Description de l'application ETS pourWNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Module poussoir/Module poussoir de groupe 1/2 sorties avec coupleur de bus intégré (IT, 2017-04)
Guide d'application nl-NL 2015-02-09
PDF2,36 MB
Guide d'application en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2025-11-25
URL -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB