The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système domo­tique KNX (domovea)
  • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
  • Modules d'en­trées exté­rieurs
  • WNT944B
  • Système domo­tique KNX (domovea)

2 touches Cubyko KNX coloris Blanc WNT944B

EAN
3250617178815
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
  • Outils de-DE 2025-11-13
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

2 touches Cubyko KNX coloris Blanc

WNT944B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WNA681B
WNA681B
Boîte simple vide Cubyko associable Blanc IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WNA697

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V

    0,00 €  / *
  • WNA696

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V

    0,00 €  / *
  • WNA695

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

    0,00 €  / *
  • WNA401B

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403B

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408B

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402B

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA698

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

    0,00 €  / *
  • WNT304

    Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55

    0,00 €  / *
  • WNT332

    Double poussoir Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55

    0,00 €  / *
  • WNA699

    Collerette double lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche double
Matières
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    PVC
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    27 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion / prise
    Ferme­ture à baïon­nette
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
    Non
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK05
  • Gammes compa­tibles
    Hager cubyko

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WNT944B
PDF
Hager Rapport RoHS WNT944B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNT944B | Hager Belgique

    Image produit WNT944B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WNT944B | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit WNT944B

    2 touches Cubyko KNX coloris Blanc

    PDF
  • Outils

    Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

    Outils de-DE 2025-11-13

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNT302 - Interrupteur Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55
    WNT302
    Interrupteur Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55
  • 2
    WNT902B - 1 touche Cubyko KNX coloris Blanc
    WNT902B
    1 touche Cubyko KNX coloris Blanc
  • 3
    WNT954 - 2 touches Cubyko KNX à voyants coloris Gris
    WNT954
    2 touches Cubyko KNX à voyants coloris Gris
  • 4
    WNT304 - Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55
    WNT304
    Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55
  • 5
    WNT332 - Double poussoir Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55
    WNT332
    Double poussoir Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique