Mécanisme interrupteur va et vient témoin ass. saillie/encastré, cubyko, blanc WNA003B
Bientôt en vente
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Accessoires
-
Boîtier en saillie 15 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage 5 produit(s) disponible(s) -
Support encastré 8 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Identification
-
r Disposition d'assemblageMécanisme avec enjoliveur
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP55 avec couvercle fermé
Raccordement
-
Type de contact2 voies
-
Type de connection / priseBorne à ressort
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vis
-
Type de raccordementAvec borne N, Avec bornes à ressort
-
ÉclairageAvec unité LED rouge 230 V., Pour commutation de contrôle
-
Bouton poussoirNon
Equipement
-
Avec éclairageOui
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence du produit
LCIE_643689B
Licence du produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Plus de documentation