The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Plinthes SL
    • SL200552D2
    EAN
    4012740893930
    Conditionnement
    18 Mètres
    • Plinthes SL

    Recy30% Couvercle plinthe SL20055 hêtre SL200552D2

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Recy30% Couvercle plinthe SL20055 hêtre

    SL200552D2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Recy30% Socle plinthe SL20055 noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (13)
    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe 4 produit(s) disponible(s)
    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe 2 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe
    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe
    • Angle inté­rieur pour plinthe
    • Angle exté­rieur pour plinthe
    • Embout pour plinthe
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe
    • Support d'ap­pa­reillage pour plinthe
    • Moulure
    • SL200558D1

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu

      0,00 €  / *
    • SL2005589011

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL2005581D1

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm alu

      0,00 €  / *
    • SL20055819011

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL20055AD2

      Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre

      0,00 €  / *
    • SL20055ACD2

      support piece de recouvr. CH SL20055 hetre

      0,00 €  / *
    • SL200554D2

      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre

      0,00 €  / *
    • SL200553D2

      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre

      0,00 €  / *
    • SL200556D2

      Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre

      0,00 €  / *
    • SL200557D2

      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre

      0,00 €  / *
    • SL20055901D2

      support universal (2) SL20055 hetre

      0,00 €  / *
    • SL20055903D2

      Support d'appareils pour SL20055, vide, décor hêtre

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna SET1 400mm blanc signalisation

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Hêtre
    Plas­tron, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200552D2
    PDF
    RoHS report SL200552D2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL200552D2 | Hager Belgique

      Image produit SL200552D2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL200552D2 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL200552D2

      Recy30% Couvercle plinthe SL20055 hêtre

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20055819016 - Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
      SL20055819016
      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc
    • 2
      SL20080819016 - Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
      SL20080819016
      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc
    • 3
      SL20115819016 - Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc
      SL20115819016
      Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc
    • 4
      SL20080AD1 - Support pièce de recouvr. SL20080 alu
      SL20080AD1
      Support pièce de recouvr. SL20080 alu
    • 5
      SL20080A9011 - Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique