The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Supports d'ap­pa­reillage pour plinthes
    • SL20080A9011
    EAN
    4012740895958
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'ap­pa­reillage pour plinthes
    • Compo­sants LED pour plinthes
    • Voir plus

    Support pièce de recouvr. SL20080 noir SL20080A9011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support pièce de recouvr. SL20080 noir

    SL20080A9011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      33 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      110 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    • Produit compa­tible avec
      SL Stan­dard 20 x 80

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Déclaration REACH SL20080A9011
    PDF
    Rapport RoHS SL20080A9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20080A9011 | Hager Belgique

      Image produit SL20080A9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20080A9011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL20080A9011

      Support pièce de recouvr. SL20080 noir

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      LEDTR100 - Transformateur 100W/24V pour LED bande pour plinthe SL
      LEDTR100
      Transformateur 100W/24V pour LED bande pour plinthe SL
    • 2
      LED06WEISS - LED Bande 24 Volt 28,8 Watts IP68 Longueur 6 m blanc avec accessoires
      LED06WEISS
      LED Bande 24 Volt 28, 8 Watts IP68 Longueur 6 m blanc avec accessoires
    • 3
      LEDTR030 - Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
      LEDTR030
      Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL
    • 4
      COL40110SET19016 - Colonna SET1 400mm blanc signalisation
      COL40110SET19016
      Colonna SET1 400mm blanc signalisation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique