The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Supports d'ap­pa­reillage pour plinthes
    • SL20055901D2
    EAN
    4012740842631
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'ap­pa­reillage pour plinthes

    support universal (2) SL20055 hetre SL20055901D2

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    support universal (2) SL20055 hetre

    SL20055901D2

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Pré-­équipé avec
      Vide
    Dimen­sions
    • Hauteur
      126 mm
    • Largeur
      105 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Equi­pe­ment
    • Boîtier de prises vide
      Non
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Couleur
      Hêtre
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zon­tale
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Stan­dard 60 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Montage à clipser

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL20055901D2
    PDF
    RoHS report SL20055901D2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20055901D2 | Hager Belgique

      Image produit SL20055901D2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055901D2 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL20055901D2

      support universal (2) SL20055 hetre

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20055903D1 - Support SL20055 nu alu
      SL20055903D1
      Support SL20055 nu alu
    • 2
      SL20080903D3 - Adapt. SL20080 vide Décor érable
      SL20080903D3
      Adapt. SL20080 vide Décor érable
    • 3
      SL20080903D2 - Support d'appareils pour SL20080, vide, décor hêtre
      SL20080903D2
      Support d'appareils pour SL20080, vide, décor hêtre
    • 4
      SL20055903D5 - Support SL20055 nu décor chêne
      SL20055903D5
      Support SL20055 nu décor chêne
    • 5
      SL200809LED9011 - Support d'appareillage avec transformateur 30W noir
      SL200809LED9011
      Support d'appareillage avec transformateur 30W noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique