The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques
    • RK19005
    EAN
    4012002248560
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques

    Gaine ronde flexible 800mm antharcite RK19005

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Gaine ronde flexible 800mm antharcite

    RK19005

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour­chaîne de câblage ronde 2 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour passage de plan­cher 1 produit(s) disponible(s)
    • Rosette de plafond 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour­chaîne de câblage ronde
    • Jonc­tion pour passage de plan­cher
    • Rosette de plafond
    • RKWH000

      0,00 €  / *
    • G71417021

      Socle de jonction de sol + adapt, anthrazit

      0,00 €  / *
    • RKA9005

      0,00 €  / *
    • G71227021

      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite

      0,00 €  / *
    • G71237021

      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite

      0,00 €  / *
    • G71267021

      Cache de jonction de sol, anthrazit

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • G71117021

      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, anthracite

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Longueur
      960 mm
    • Longueur (régla­ble)
      0-0 mm
    • Section inté­rieure / utile
      0 - 2120 mm²
    • Diamètre
      70 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      1
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 2
    Matières
    • Matière
      Poly­pro­py­lène (PP)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Conduc­teur d'élec­tri­cité
      Non
    • Couleur
      Noir intense
    • Code RAL
      9005
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au sol
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -05-60 °C
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de câble utili­sable
      3G1.5, 3G2.5
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      14
    • Avec serre-­câble
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration RK19005
    PDF
    RoHS report RK19005
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image RK19005 | Hager Belgique

      Image produit RK19005

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RK19005 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit RK19005

      Gaine ronde flexible 800mm antharcite

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      420,79 kB
      Image Mode d'emploi International 2026-10-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G71237035 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
      G71237035
      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
    • 2
      LAR02MKS - Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent
      LAR02MKS
      Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent
    • 3
      LAR02KK9005 - Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
      LAR02KK9005
      Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
    • 4
      SPWA129010 - Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wago
      SPWA129010
      Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wago
    • 5
      G71237021 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite
      G71237021
      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique