![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent LAR02MKS
EAN
4012740027632
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
Compatible avec l'installation en plancher creuxOui
-
Compatible avec l'installation en faux plancherOui
-
Adapté au nettoyage humideOui
Notice
-
Entretien du solHumide
Architecture
-
Avec cadre de protection pour revêtement de solOui
-
Avec évidement pour revêtement de solNon
Plastron, porte
-
Type de couvercleSans couvercle
Dimensions
-
Diamètre d'installation122 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)
Guide d'installation International 2021-08-16
PDF7,02 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-01-12
DXF194,89 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2023-01-12
STP343,75 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-01-12
PDF42,54 kB -
Guide
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Guide en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Plus de documentation