Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wago SPWA129010
EAN
4012002244036
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Pour câblage traversantOui
-
Nombre de phases accessibles4
-
Section du câblet2,50 - 2,50 mm²
-
Type de connection / priseBloc de jonction, Wago Winsta
Matières
-
TraitementZingué
-
CouleurZinc
-
MatièreMétal
Textes
-
Entrée5-pôles
Fonctions
-
Système de connecteur orienté systèmeOui
Courant électrique
-
Nombre de circuits d'entrée12
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-04-23
PDF1,28 MB
Plus de documentation