Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M • NCN306 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Protec­tion et acces­soires
            • Disjonc­teurs modu­laires
            • NCN306
            NCN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M
            NCN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M
            NCN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M

            Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M

            NCN306

            NCN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M
            NCN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M
            NCN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M
            • Appa­reils modu­laires

            Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-6A 3M NCN306

            EAN
            3250614614897
            Conditionnement
            4 Pièces
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A 2 produit(s) disponible(s)
            • Bloc diffé­ren­tiel de type AC 1 produit(s) disponible(s)
            • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S 1 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
            • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
            • Plus d’accessoires 12 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A
            • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
            • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S
            • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
            • Bloc de contact auxi­liaire
            • Bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à manque de tension
            • Déclen­che­ment faible et surten­sion
            • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
            • Inter­ve­rouillage
            • Cache-­borne
            • Barre omnibus de phase modu­laire
            • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase
            • BE325N

              Bloc différentiel 3P 25A 100mA type A

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • BF325N

              Bloc différentiel 3P 25A 300mA type A

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • BF326N

              Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • BP363N

              Bloc différentiel 3P 63A 300mA type A S

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LZ060

              Intercalaire de dissipation

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ201

              Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ202

              Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ204

              Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ212

              Bobine à seuil 230V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN121

              Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN175

              Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN120

              Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN363A

              Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 12M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN363B

              Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN380B

              Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KZN023

              Bouchon latéral pour barres de pontage 2P et 3P

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              6 A
            • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
              15 kA
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
              10 kA
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
              30 kA
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
              15 kA
            • Courant assigné à -25°C
              7,61 A
            • Courant assigné à -20°C
              7,48 A
            • Courant assigné à -15°C
              7,35 A
            • Courant assigné à -10°C
              7,21 A
            • Courant assigné à -5°C
              7,07 A
            • Courant assigné à 0°C
              6,93 A
            • Courant assigné à 5°C
              6,78 A
            • Courant assigné à 10°C
              6,63 A
            • Courant assigné à 15°C
              6,48 A
            • Courant assigné à 20°C
              6,32 A
            • Courant assigné à 25°C
              6,16 A
            • Courant assigné à 30°C
              6 A
            • Courant assigné à 35°C
              5,81 A
            • Courant assigné à 40°C
              5,61 A
            • Courant nominal à 45°C
              5,41 A
            • Courant assigné à 50°C
              5,19 A
            • Courant assigné à 55°C
              4,97 A
            • Courant assigné à 60°C
              4,74 A
            • Courant assigné à 65°C
              4,50 A
            • Courant assigné à 70°C
              4,24 A
            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              3P
            • Courbe
              C
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              3
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
              2,80 - 2,80 Nm
            • Couple de serrage nominal borne basse
              2,80 - 2,80 Nm
            • Couple de serrage
              2,80 - 2,80 Nm
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne bicon­nect
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Posi­tion de montage du produit 360°
              Oui
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
              10 kA
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              400 - 400 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
              6000 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
              1 - 35 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1 - 35 mm²
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
              2
            • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
              3
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              4,06 W
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              4000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              20000
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
              Borne alignée
            • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
              Borne alignée
            Dimen­sions
            • Hauteur
              83 mm
            • Largeur
              52,50 mm
            • Profon­deur
              70 mm

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration NCN306 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NCN306 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image NCN306 | Hager Belgique

              Image produit NCN306

            • Information produit

              Image Information produit nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgique

              Information produit nl-NL 2024-02-28

              PDF
              1,60 MB
            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

              UKCA Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              NBN106 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
              NBN106
              Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
            • 2
              NBN110 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
              NBN110
              Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
            • 3
              NBN116 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
              NBN116
              Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
            • 4
              NBN120 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
              NBN120
              Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
            • 5
              NBN125 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M
              NBN125
              Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique