Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Capuchon/barrette de protection pour barre omnibus de phase 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 56 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
Dimensions
-
Longueur210 mm
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp4500 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Type de connection / priseBarre de pontage avec fourche
Capacité
-
Nombre de modules12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit KDN363A
Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 12M
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2024-05-29
PDF1,04 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Plus de documentation