The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • GE20119016
    EAN
    4012740993654
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires

    Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc GE20119016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Blanc signalisation
    Blanc signalisation
    Blanc signalisation
    Rouge signalisation
    Rouge signalisation

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc

    GE20119016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matières
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      120 mm
    • Profon­deur
      54 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Borne enfi­chable, Wago Winsta
    • Section du conduc­teur flexible sans manchon d'ex­tré­mité de fil
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage avant pour conduit mural
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Modu­laire
    Equi­pe­ment
    • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central incliné
      Oui
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    • Pré-­équipé avec
      2x prises Schuko
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec une protec­tion renforcée des contacts
      Oui
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Hager déclaration REACH GE20119016
    PDF
    Hager Rapport RoHS GE20119016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GE20119016 | Hager Belgique

      Image produit GE20119016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GE20119016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GE20119016

      Prise double 2P+T Wago technique montage montage frontale en blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mounting Instruction Trunking socket outlet | Hager Belgique

      Mounting Instruction Trunking socket outlet

      Mode d'emploi International 2012-11-19

      PDF
      1,33 MB
    • Déclaration de performance

      Image Déclaration de performance en-GB 2026-02-05 | Hager Belgique

      Déclaration de performance en-GB 2026-02-05

      PDF
      555,38 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-28 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2021-06-28

      PDF
      112,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-11

      PDF
      43,99 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      239,43 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GV0809016 - Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
      GV0809016
      Support intermédiaire pour 80mm couvercle sans halogène blanc
    • 2
      GB080209011 - Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable noir graphite
      GB080209011
      Support 2 places prise pour couvercle 80mm empilable noir graphite
    • 3
      GZUAE2A9016 - Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
      GZUAE2A9016
      Plaque centrale 55 UAE 2 places pour cadre de finition 55 blanc
    • 4
      GV080LAN - Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu
      GV080LAN
      Plastron intermédiaire Ecoline laqué alu
    • 5
      GV0809011 - Plastron intermédiaire Ecoline RAL 9011
      GV0809011
      Plastron intermédiaire Ecoline RAL 9011

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique