The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Armoires quadro5
    • FM306
    EAN
    3250610132982
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires quadro5

    Coffret quadro5 h 1410mm l 900mm p 260mm FM306

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret quadro5 h 1410mm l 900mm p 260mm

    FM306

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires internes 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Compo­sants de tête et de socle
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Acces­soires internes
    • FM426

      Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM306 h 1410mm l 197mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • UC915N

      Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5 acces

      0,00 €  / *
    • FM451

      Socle Quadro5 h 150mm l 900mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM556

      Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 900mm

      0,00 €  / *
    • FM566

      Porte transparente Quadro5 h 1410mm l 900mm

      0,00 €  / *
    • UC700

      Traverse support barres universel quadro4 - quadro5 jeux de barres 750 mm

      0,00 €  / *
    • UC700SB

      Étagère de support de jeu de barres en aluminium Quadro.System 160-630A L700 mm

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • UC915N

      Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5 acces

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1410 mm
    • Largeur
      880 mm
    • Profon­deur
      260 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      2 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rangées
      9
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FM306
    PDF
    Rapport RoHS FM306
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FM306 | Hager Belgique

      Image produit FM306

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FM306 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FM306

      Coffret quadro5 h 1410mm l 900mm p 260mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Mode d'emploi en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FM108 - Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
      FM108
      Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm
    • 2
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
    • 3
      FM208 - Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm
      FM208
      Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm
    • 4
      FZ515 - Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5
      FZ515
      Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5
    • 5
      FM206 - Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm
      FM206
      Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique