The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Armoires quadro5
    • FM426
    EAN
    3250610133118
    Conditionnement
    1 pièce
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Armoires quadro5
    • Voir plus

    Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM306 h 1410mm l 197mm p 260mm FM426

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM306 h 1410mm l 197mm p 260mm

    FM426

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1350 mm
    • Largeur
      200 mm
    Matières
    • Matière
      Métal
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FM426
    PDF
    Rapport RoHS FM426
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FM426 | Hager Belgique

      Image produit FM426

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FM426 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit FM426

      Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM306 h 1410mm l 197mm p 260mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Mode d'emploi en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FM545 - Porte transparente Quadro5 h 1260mm l 700mm
      FM545
      Porte transparente Quadro5 h 1260mm l 700mm
    • 2
      UC821 - Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
      UC821
      Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
    • 3
      FM549 - Porte transparente Quadro5 h 2010mm l 700mm
      FM549
      Porte transparente Quadro5 h 2010mm l 700mm
    • 4
      UC912 - Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm
      UC912
      Conduit de câbles général, 429x80x30mm, avec couver, L433mm
    • 5
      FM536 - Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 700mm
      FM536
      Porte pleine Quadro5 h 1410mm l 700mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique