Socle de goulotte BRS 68x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc BRS652101D9016
EAN
4012740989756
Conditionnement
4 Mètres
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron/Couvercle pour goulotte d'installation 3 produit(s) disponible(s)
-
Couvercle pour goulotte/colonne d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne 1 produit(s) disponible(s)
-
Couvercle d'angle exterieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Jonction pour goulotte murale 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 11 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur68 mm
-
Largeur210 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile12210 - 12210 mm²
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles2
-
Largeur de couverture 180 mm
-
Largeur de couverture 280 mm
-
Largeur de couverture 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)23
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)50
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matières
-
MatièreAcier
-
TraitementThermolaquage
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP40
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 90 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteEclisses comme références séparées
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-05-28
MSI36,37 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF368,60 kBFichiers DXF International 2023-02-02
DXF367,41 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2023-02-02
STP1,21 MBFichiers STEP International 2023-02-02
STP1,19 MB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,41 kBProduct Drawing International 2023-02-02
PDF67,65 kB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Plus de documentation