Angle plat BRS 68x100mm blanc • BRS6510059016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs
              Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formation
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Goulottes
            • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
            • Goulottes universelles
            • BRS6510059016
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc

            Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc

            BRS6510059016

            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            BRS6510059016 - Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc
            • Goulottes

            Angle plat en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc BRS6510059016

            EAN
            4012740989527
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              68 mm
            • Largeur
              100 mm
            • Mesure a
              180 mm
            Acces­soires
            • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
              Fond
            Confi­gu­ra­tion
            • Chevau­che­ment
              Oui
            Instal­la­tion, montage
            • Perfo­ra­tion de socle
              Oui
            Matières
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment
              Ther­mo­laquage
            • Couleur
              Blanc signa­li­sa­tion
            • Code RAL
              9016
            • Produit compa­tible avec
              BRS 65x100

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
            PDF
            420,22 kB
            REACH declaration BRS6510059016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRS6510059016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image BRS6510059016 | Hager Belgique

              Image produit BRS6510059016

            • Outil

              Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Belgique

              Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

              Déclaration de conformité International 2019-08-23

              PDF
              42,74 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BRAP6510019016 - Socle de goulotte alu 65x100 blanc
              BRAP6510019016
              Socle de goulotte alu 65x100 blanc
            • 2
              BRAP651001ELN - Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
              BRAP651001ELN
              Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
            • 3
              BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
              BRAP6513019016
              Socle de goulotte alu 65x130 blanc
            • 4
              BRAP651301ELN - Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
              BRAP651301ELN
              Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
            • 5
              BRAP6517019016 - Socle de goulotte alu 65x170 blanc
              BRAP6517019016
              Socle de goulotte alu 65x170 blanc

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique