The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • BRS6510039016
    EAN
    4012740989503
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes universelles

    Angle extérieur en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc BRS6510039016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle extérieur en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc

    BRS6510039016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Mesure a
      80 mm
    Acces­soires
    • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
      Fond
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      BRS 65x100

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager déclaration REACH BRS6510039016
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRS6510039016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRS6510039016 | Hager Belgique

      Image produit BRS6510039016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS6510039016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BRS6510039016

      Angle extérieur en profil de base BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L65339016 - Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium en blanc
      L65339016
      Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium en blanc
    • 2
      BRAP6517019016 - Socle de goulotte alu 65x170 blanc
      BRAP6517019016
      Socle de goulotte alu 65x170 blanc
    • 3
      L65329016 - Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc
      L65329016
      Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc
    • 4
      BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
      BRAP6513019016
      Socle de goulotte alu 65x130 blanc
    • 5
      L65349016 - Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc
      L65349016
      Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique