Cache-découpes pour BRP/BRAP/BRHP 65x170mm tôle d'acier blanc BRP6517079016
EAN
4012740014816
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur68 mm
-
Largeur170 mm
Configuration
-
ChevauchementOui
Matières
-
MatièreAcier
-
TraitementThermolaquage
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Produit compatible avecBRAP 65x170, BRP 65x170
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Plus de documentation