Embout pour goulotte BRP/BRAP/BRHP 65x170mm sans halogène en blanc signalisation BRP6517069016
EAN
4012740014809
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur170 mm
Configuration
-
ChevauchementOui
Matières
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecBRAP 65x170, BRHP 65x170, BRP 65x170
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Plus de documentation