Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène noir graphite BRP651304H9011
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur130 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Configuration
-
ChevauchementOui
Réglages
-
Plage d'angles85 - 95
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
CouleurNoir graphite
-
Code RAL9011
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecBRP 65x130
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BRP651304H9011
Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène noir graphite
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Plus de documentation