Embout pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en noir graphite BRP6510069011
EAN
4012740856119
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur65 mm
-
Largeur100 mm
Configuration
-
ChevauchementOui
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
CouleurNoir graphite
-
Code RAL9011
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecBRP 65x100
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Outil
Outil en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Plus de documentation