The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
  • Goulottes universelles
  • BRP08029011
  • Goulottes

Couvercle 80, blanc Paloma BRP08029011

EAN
4012740855983
Conditionnement
24 Mètres
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Couvercle 80, blanc Paloma

BRP08029011

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BRP6510019011

    Socle goulotte, PVC, 65100, blanc paloma

    0,00 €  / *
  • BRP6513019011

    Socle goulotte, PVC, 70130, blanc paloma

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Noir graphite
  • Code RAL
    9011
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
  • Produit compa­tible avec
    BRP 65x100, BRP 65x130

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BRP08029011
PDF
Hager Rapport RoHS BRP08029011
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BRP08029011 | Hager Belgique

    Image produit BRP08029011

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BRP08029011 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit BRP08029011

    Couvercle 80, blanc Paloma

    PDF
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
    BRAP0802ELN
    Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
  • 2
    BR652107D9016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc
    BR652107D9016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc
  • 3
    BR6521079016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm en acier blanc
    BR6521079016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm en acier blanc
  • 4
    BR6517079016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x170mm couvercle 80mm en acier blanc
    BR6517079016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x170mm couvercle 80mm en acier blanc
  • 5
    BR6513079016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc
    BR6513079016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique