Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, sol., vers. plate, R.1/R.3, bl pol. bril. 85656139
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Support encastré 10 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Modes de configuration supportésquicklink
-
Tension de service3 - 3 V
-
Nombre de canaux4
-
Cycle d'utilisation de l'émetteur1 %
-
Protocole radioRadio KNX
-
Type de récepteur2
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Hauteur de montage14 mm
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
MatièreThermoplastique
-
Indice de protection IPIP20
-
FunctionFonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
ProtectionAvec protection de démontage
-
TensionTension d'alimentation via des cellules solaires
-
Mode d'installationPour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85656139
Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, sol., vers. plate, R.1/R.3, bl pol. bril.
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio émetteur radio mural 1-/2 postes plat solaire quicklink (NL, 2012-11)
Guide d'installation nl-NL 2014-02-20
PDF1,58 MB
Notice d'instruction pour 856552xx, 856562xx, 856551xx et 856561xx - Émetteur radio mural KNX 1/2 postes quicklink, solaire/version plate (EN, 2012-08)
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB
Notice d'instruction pour 856552xx, 856562xx, 856551xx et 856561xx - Émetteur radio mural KNX 1/2 postes quicklink, solaire/version plate (NL, 2012-11)
Guide d'installation nl-NL 2014-02-20
PDF1,58 MB -
Base de données des produits KNX
KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD514,65 MBKNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,25 MB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (EN, vers. 6T8010-52A)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB
Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (FR, vers. 6T8010-50A)
Guide d'application fr-FR 2012-11-16
PDF1,34 MB
Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (NL, vers. 6T8010-56A)
Guide d'application nl-NL 2013-01-16
PDF1,33 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF290,47 kB