The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules radio­fré­quence KNX
    • Radio KNX/quicklink
    • 85655289
    EAN
    4011334370352
    Conditionnement
    1 pièce
    • Radio KNX/quicklink

    Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, version plate, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril. 85655289

    Produits similaires :

    WAC2010
    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, version plate, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.

    85655289

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Support encastré 5 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Support encastré
    • 10158989

      Plaque de recouvrement 5 postes, S.1, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • 10118989

      Plaque de recouvrement 1 poste, S.1, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • 10128989

      Plaque de recouvrement 2 postes, S.1, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • 10138989

      Plaque de recouvrement 3 postes, S.1, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • 10148989

      Plaque de recouvrement 4 poste, S.1, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      quicklink
    Tension
    • Tension de service
      3 - 3 V
    Equi­pe­ment
    • Nombre de canaux
      2
    • Cycle d'uti­li­sa­tion de l'émet­teur
      1 %
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole radio
      Radio KNX
    • Type de récep­teur
      2
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur de montage
      14 mm
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Func­tion
      Fonc­tions supplé­men­taires faciles : +6 scènes, mode de fonc­tion­ne­ment marche/ar­rêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Protec­tion
      Avec protec­tion de démon­tage
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage à plat en saillie et et exten­sion de combi­nai­sons

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 85655289
    PDF
    Hager Rapport RoHS 85655289
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 85655289 | Hager Belgique

      Image produit 85655289

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 85655289 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 85655289

      Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, version plate, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio émetteur radio mural 1-/2 postes plat solaire quicklink (NL, 2012-11) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio émetteur radio mural 1-/2 postes plat solaire quicklink (NL, 2012-11)

      Guide d'installation nl-NL 2014-02-20

      PDF
      1,58 MB
      Image Notice d'instruction pour 856552xx, 856562xx, 856551xx et 856561xx - Émetteur radio mural KNX 1/2 postes quicklink, solaire/version plate (EN, 2012-08) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 856552xx, 856562xx, 856551xx et 856561xx - Émetteur radio mural KNX 1/2 postes quicklink, solaire/version plate (EN, 2012-08)

      Guide d'installation en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
      Image Notice d'instruction pour 856552xx, 856562xx, 856551xx et 856561xx - Émetteur radio mural KNX 1/2 postes quicklink, solaire/version plate (NL, 2012-11) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 856552xx, 856562xx, 856551xx et 856561xx - Émetteur radio mural KNX 1/2 postes quicklink, solaire/version plate (NL, 2012-11)

      Guide d'installation nl-NL 2014-02-20

      PDF
      1,58 MB
    • Annexe produit

      Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgique

      Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Annexe produit International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Image KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (EN, vers. 6T8010-52A)

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
      Image Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (FR, vers. 6T8010-50A) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (FR, vers. 6T8010-50A)

      Guide d'application fr-FR 2012-11-16

      PDF
      1,34 MB
      Image Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (NL, vers. 6T8010-56A) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - Émetteur radio mural KNX quicklink, version plate (NL, vers. 6T8010-56A)

      Guide d'application nl-NL 2013-01-16

      PDF
      1,33 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-09-14

      PDF
      306,69 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-09-14

      PDF
      307,99 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      85421200 - Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
      85421200
      Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
    • 2
      85421201 - Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
      85421201
      Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
    • 3
      85422100 - Universel-Variateur à touches 2 postes
      85422100
      Universel-Variateur à touches 2 postes
    • 4
      85221100 - Relais pour volet Confort
      85221100
      Relais pour volet Confort
    • 5
      85145185 - Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, anthracite mat
      85145185
      Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, anthracite mat

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique