The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système domo­tique KNX (domovea)
  • Modules radio­fré­quence KNX
  • Radio KNX/quicklink
  • 85245275
  • Système domo­tique KNX (domovea)

KNX radio blind button quicklink, K.1, ant. matt, lacq. 85245275

EAN
4011334481706
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

KNX radio blind button quicklink, K.1, ant. matt, lacq.

85245275

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
85221100
85221100
Relais pour volet Confort
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires

  • Interface systè­me/­cou­pleur de média bus 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Interface systè­me/­cou­pleur de média bus
  • TKP100A

    Contrôleur domotique connecté Coviva

    0,00 €  / *

Produits liés

  • TKP100A

    Contrôleur domotique connecté Coviva

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Système bus radio-KNX
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matières
  • Couleur
    Anthra­cite
Textes
  • Func­tion
    Fonc­tions supplé­men­taires faciles : +6 scènes, 1 modes de fonc­tion­ne­ment haut/bas, Fonc­tion de mémoire pour l'exé­cu­tion auto­ma­tique des temps de montée et de descente appris avec la posi­tion, Compor­te­ment d'émis­sion et/ou de récep­tion confi­gu­rable, Mode party, pas d'exé­cu­tion des commandes auto­ma­tiques, radio et auxi­liaires (pro­tec­tion contre le verrouillage), Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Protec­tion
    Avec protec­tion de démon­tage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH 85245275
PDF
Hager Rapport RoHS 85245275
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 85245275 | Hager Belgique

    Image produit 85245275

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 85245275 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit 85245275

    KNX radio blind button quicklink, K.1, ant. matt, lacq.

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation nl-NL 2017-02-23 | Hager Belgique

    Guide d'installation nl-NL 2017-02-23

    PDF
    2,18 MB
    Image Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (FR, 2016-11) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (FR, 2016-11)

    Guide d'installation fr-FR 2017-01-31

    PDF
    1,28 MB
    Image Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (GB, 2016-11) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (GB, 2016-11)

    Guide d'installation en-GB, pl-PL 2017-02-10

    PDF
    3,07 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS Database for 852452xx | Hager Belgique

    ETS Database for 852452xx

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX | Hager Belgique

    Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-02-23

    PDF
    2,59 MB
    Image Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX | Hager Belgique

    Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX

    Guide d'application nl-NL 2012-02-23

    PDF
    2,40 MB
    Image Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX | Hager Belgique

    Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX

    Guide d'application fr-FR 2012-02-23

    PDF
    2,38 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-05

    PDF
    288,29 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRC301B - Détecteur ouverture KNX radio QL
    TRC301B
    Détecteur ouverture KNX radio QL
  • 2
    85245288 - KNX radio blind button quicklink, S.1/B.3/B.7, p. white, matt, plastic
    85245288
    KNX radio blind button quicklink, S.1/B.3/B.7, p. white, matt, plastic
  • 3
    85245285 - KNX radio blind button quicklink, S.1/B.3/B.7, ant., matt
    85245285
    KNX radio blind button quicklink, S.1/B.3/B.7, ant., matt
  • 4
    85245283 - KNX radio blind button quicklink, S.1/B.7, al., matt, lacq.
    85245283
    KNX radio blind button quicklink, S.1/B.7, al., matt, lacq.
  • 5
    85145182 - Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1, blanc brillant
    85145182
    Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1, blanc brillant

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique