The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules radio­fré­quence KNX
    • Radio KNX/quicklink
    • 85245226
    EAN
    4011334481652
    Conditionnement
    1 pièce
    • Radio KNX/quicklink

    KNX radio blind button quicklink, Q.x, ant. velvety, lacq. 85245226

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    KNX radio blind button quicklink, Q.x, ant. velvety, lacq.

    85245226

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    85221100
    85221100
    Relais pour volet Confort
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 7021
    Textes
    • Func­tion
      Fonc­tions supplé­men­taires faciles : +6 scènes, 1 modes de fonc­tion­ne­ment haut/bas, Fonc­tion de mémoire pour l'exé­cu­tion auto­ma­tique des temps de montée et de descente appris avec la posi­tion, Compor­te­ment d'émis­sion et/ou de récep­tion confi­gu­rable, Mode party, pas d'exé­cu­tion des commandes auto­ma­tiques, radio et auxi­liaires (pro­tec­tion contre le verrouillage), Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Protec­tion
      Avec protec­tion de démon­tage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 85245226
    PDF
    Hager Rapport RoHS 85245226
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 85245226 | Hager Belgique

      Image produit 85245226

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 85245226 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 85245226

      KNX radio blind button quicklink, Q.x, ant. velvety, lacq.

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation nl-NL 2017-02-23 | Hager Belgique

      Guide d'installation nl-NL 2017-02-23

      PDF
      2,18 MB
      Image Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (FR, 2016-11) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (FR, 2016-11)

      Guide d'installation fr-FR 2017-01-31

      PDF
      1,28 MB
      Image Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (GB, 2016-11) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 852452xx - Bouton-poussoir radio KNX pour store quicklink (GB, 2016-11)

      Guide d'installation en-GB, pl-PL 2017-02-10

      PDF
      3,07 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS Database for 852452xx | Hager Belgique

      ETS Database for 852452xx

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX | Hager Belgique

      Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      2,59 MB
      Image Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX | Hager Belgique

      Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX

      Guide d'application nl-NL 2012-02-23

      PDF
      2,40 MB
      Image Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX | Hager Belgique

      Descriptif d'application ETS-Easy du 852452XX

      Guide d'application fr-FR 2012-02-23

      PDF
      2,38 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      85421200 - Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
      85421200
      Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
    • 2
      85421201 - Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
      85421201
      Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
    • 3
      TRC301B - Détecteur ouverture KNX radio QL
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL
    • 4
      85221100 - Relais pour volet Confort
      85221100
      Relais pour volet Confort
    • 5
      85145188 - Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
      85145188
      Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique