Poussoir volet-roulant, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat, plastique 85241188
Produits similaires :
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 28 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale12 - 12 V
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Pouvoir de coupure maximal0
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85241188
Poussoir volet-roulant, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat, plastique
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 852411xx - Bouton-poussoir pour store (EN, 2015-09)
Guide d'installation en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB
Notice d'instruction pour 852411xx - Bouton-poussoir pour store (FR, 2015-09)
Guide d'installation fr-FR 2012-02-09
PDF777,15 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-03-24
PDF1,03 MB