The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Capteurs tactiles R.1/R.3
    • 75643065
    EAN
    4011334381365
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Capteurs tactiles R.1/R.3

    Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.1, verre noir 75643065

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.1, verre noir

    75643065

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Alimentation 24V DC 1A
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    TXA114
    TXA114
    Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec horloge 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec horloge
    • WDN9031

      Sonde de température sol/sonde à distance, HVAC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      23 mA
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      12,90 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      16 mm
    • Hauteur
      152 mm
    • Largeur
      81 mm
    • Profon­deur
      23 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
      6
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Matière
      Verre
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Oui
    Textes
    • Func­tion
      Pour fonc­tions de commu­ta­tion, varia­tion, store et tempé­ra­ture, Avec fonc­tion protec­tion de vanne
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage vertical
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Modes de fonc­tion­ne­ment du régu­la­teur : confort, stand-by, nuit et protec­tion anti­gel/­sur­chauffe
    • Tempé­ra­ture
      Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes ou objet de commu­ni­ca­tion externe
    • Tension
      Fonc­tion­ne­ment sur la sortie sans étran­gle­ment de l'ali­men­ta­tion KNX possible (res­pecter le courant absorbé), Alimen­ta­tion auxi­liaire séparée néces­saire
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Télé­gramme KNX géné­rique, Mesure de tempé­ra­ture, Ther­mo­stat
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 75643065
    PDF
    Hager Rapport RoHS 75643065
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 75643065 | Hager Belgique

      Image produit 75643065

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 75643065 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 75643065

      Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.1, verre noir

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (EN, 2013-09) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (EN, 2013-09)

      Guide d'installation en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
      Image Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (FR, 2013-09) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (FR, 2013-09)

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      526,71 kB
      Image Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (NL, 2013-09) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (NL, 2013-09)

      Guide d'installation nl-NL 2020-01-01

      PDF
      524,12 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      Base de données des produits KNX International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Image KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      Base de données des produits KNX International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Image KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      Base de données des produits KNX International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Image KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Belgique

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      Base de données des produits KNX International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Guide d'application

      Image Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Belgique

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Image Description de l'application ETS pour 756420xx-756430xx - TS Sensor en verre/Touch sensor avec thermostat (EN, 2009-01) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 756420xx-756430xx - TS Sensor en verre/Touch sensor avec thermostat (EN, 2009-01)

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      75643055 - Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.3, verre noir
      75643055
      Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.3, verre noir
    • 2
      75144855 - Capteur tactile 8 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
      75144855
      Capteur tactile 8 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
    • 3
      75143855 - Capteur tactile 6 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
      75143855
      Capteur tactile 6 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
    • 4
      75142855 - Capteur tactile 4 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
      75142855
      Capteur tactile 4 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
    • 5
      75143860 - Capteur tactile 6 postes Confort, KNX-R.1, verre blanc polaire
      75143860
      Capteur tactile 6 postes Confort, KNX-R.1, verre blanc polaire

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique