Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Accessoires pour thermostat d’ambiance/thermostat d’ambiance avec horloge 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Montage surMontage encastré
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Avec thermostat d´ambianceOui
-
Courant absorbé12,50 mA
-
Profondeur de montage12,90 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement16 mm
-
Hauteur152 mm
-
Largeur81 mm
-
Profondeur23 mm
-
Nombre de points d'exploitation8
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
MatièreVerre
-
Finition de la surfaceBrillant
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Avec écran d'affichageNon
-
FunctionPour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
-
Mode d'installationPour montage vertical
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Télégramme KNX générique
-
Formats de donnéesKNX (TP)
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 75144855
Capteur tactile 8 postes Confort, KNX-R.3, verre noir
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Capteur tactile/Capteur en verre confort (EN, 2013-09)
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB
Notice d'instruction pour 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Capteur tactile/Capteur en verre confort (FR, 2013-09)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF381,70 kB
Notice d'instruction pour 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Capteur tactile/Capteur en verre confort (NL, 2013-09)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF379,55 kB -
Base de données des produits KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de données des produits KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de données des produits KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de données des produits KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Base de données des produits KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pour 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/Sensor en verre confort (EN, 2012-11)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-08-24
PDF299,80 kB